Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 50m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
O produto não pode ser comprado
 
insert 4000-68000-0240000 + 4000-68000-0140000
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1440000
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.75 gy 7.5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 20m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 2m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 110V
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PVC 3x0.75 gy 0.3m
 
For use with 4-,6-,8-way d-box M12 5-pole
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 7.5m
O produto não pode ser comprado
 
packaging unit: 1 pieces = PU-10
 
NBR, beige
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
insert 4000-68000-3290000