Das könnte Sie auch interessieren
Multispannungsausgang
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Federkraftklemmen
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Federkraftklemmen
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung | 2.75 kV |
---|---|
Abmessungen H×B×T | 78×6.2×70 mm |
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz, schwer entflammbar |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Ausgang
Schaltzeit EIN/AUS | 5/15 ms |
---|---|
Schaltspannung | 10...230 V AC/DC |
Schaltstrom je Ausgang | 1 mA...0.5 A |
Restspannung (Ausgang geschaltet) | max. 2.6 V AC/DC |
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) | max. 20 µA |
Schaltfrequenz | max. 2.5 Hz |
Eingang
Spannungsbereich EIN | 10...230 V AC/DC |
---|---|
Spannungsbereich AUS | 0...5 V AC/DC |
Steuerstrom | 5 mA |
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879021654 |
---|---|
eClass | 27371601 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414090 |