Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Fonte de Aliment. DC
IO-Link Devices

O especialista em tecnologia de automação descentralizada


Como empresa familiar que opera internacionalmente, a Murrelektronik GmbH oferece uma gama abrangente de conceitos de instalações eléctricas e electrónicas para instalações de máquinas e sistemas.

Somos o seu parceiro de confiança para soluções individuais de automatização. Somos especializados em tecnologia de automação descentralizada com o objetivo de otimizar instalações de máquinas e sistemas para aumentar a competitividade dos clientes da Murrelektronik.

Desde fichas de válvula a cabo M12 até à tomada do armário de controlo - tudo de uma só fonte

A extensa gama de produtos da Murrelektronik para conceitos de instalação eléctrica e electrónica permite excelentes soluções de automação para a instalação de máquinas e sistemas. O foco está sempre na relação custo-eficácia e qualidade superior.

  • Electrónica no armário de controlo: Os componentes do quadro de comando da Murrelektronik proporcionam uma fonte de alimentação ideal em instalações de máquinas e sistemas. As unidades de alimentação do modo de comutação, os fusíveis electrónicos e os interruptores são perfeitamente compatíveis entre si e proporcionam uma fonte de alimentação inteligente.
  • A Murrelektronik é conhecida mundialmente pelo MICO, a solução para a distribuição inteligente de energia. Os módulos MICO oferecem o melhor em controlo de circuitos electrónicos.
  • Interfaces: Em muitos conceitos de instalação, as interfaces do armário de controlo para o campo são uma parte importante. A extensa gama de componentes da Murrelektronik inclui ligação rápida e desconexão simples, e ligação fácil de dispositivos de diagnóstico. Quer necessite de elementos de iluminação, conectores para trabalhos pesados, ou acoplamentos de armário de controlo - tem a garantia de encontrar o que precisa na Murrelektronik!
  • Tecnologia de ligação: Como fabricante líder de cabos de conexão, a Murrelektronik GmbH oferece uma variedade quase ilimitada de tipos de cabos, cores e tipos de conexão para fornecer a solução ideal para o seu sistema ou projeto. A gama de produtos inclui cabos sensores RJ45, M8 e M12, que podem ser montados na nossa loja online dependendo das suas necessidades (por exemplo, blindados, com fios de extremidade aberta, etc.). Com mais de 20.000 cabos de conexão M12 diferentes, a Murrelektronik é um dos fabricantes com a gama de produtos mais extensa de cabos M12. Conectores de válvulas para todos os tipos de válvulas comuns, bem como cabos de ligação de motores (MQ15, M23) completam a gama.
  • Sistemas IO: Seja como solução modular ou como módulo de bloco, os sistemas Murrelektronik IO ligam actuadores e sensores nos seus sistemas com os respectivos controladores ou a nuvem através de cabos de ligação. A gama de produtos é extremamente diversificada: desde soluções de distribuição inteligentes até sistemas de barramento de campo potentes! O uso de tecnologias actuais como IO-Link, Safety ou soluções para aplicações na área de IIoT/Industry 4.0 faz da Murrelektronik o seu forte parceiro na tecnologia de automação.

Encomenda rápida e segura

Está cansado de processos de encomenda incómodos e buscas enfadonhas de produtos? Então tem razão conosco! Porque lhe oferecemos as possibilidades ideais para fazer a sua encomenda de forma simples, direta e em poucos minutos.

Encomenda rápida: Já tem os números de artigo necessários à mão? Ou introduza-os manualmente ou carregue-os como ficheiros CSV e beneficie imediatamente de uma encomenda rápida.

Interface OCI-Shop: Graças à interface da OCI-Shop, tem acesso directo ao catálogo de produtos Murrelektronik e pode introduzir as suas encomendas no seu sistema ERP.


Nós estamos lá para si.

Os nossos funcionários competentes e qualificados estão sempre disponíveis para responder às suas perguntas sobre os produtos Murrelektronik. Além disso, os nossos especialistas em consultoria de sistemas terão todo o prazer em apoiá-lo no planeamento do projeto de soluções de instalação optimizadas e personalizadas.

Na Murrelektronik, desenvolvemos soluções de sistema poderosas para uma maior disponibilidade do sistema e para a redução dos custos globais. Graças a extensas aprovações e normas, estas soluções são perfeitamente adequadas para utilização em todo o mundo.