분산 자동화 기술 전문가
Murrelektronik GmbH는 기계 및 시스템 설치를 위한 광범위한 전기 및 전자 설치 컨셉을 제공하는 세계적인 기업입니다.
무어일렉트로닉은 장비 및 시스템 설치 최적화를 목표로 하는 분산자동화의 전문가입니다.
밸브 플러그에서 M12 케이블, 제어 캐비닛 소켓까지 - 모든 것을 한 곳에서
전기 및 전자 설치 컨셉을 위한 무어일렉트로닉의 광범위한 제품은 기계 및 시스템 설치를 위한 탁월한 자동화 솔루션을 가능하게 합니다. 초점은 항상 비용 효율성과 품질에 있습니다.
- 제어 캐비닛의 전자 장치: 무어일렉트로닉 제어 캐비닛 구성 요소는 기계 및 시스템 설치에 이상적인 전원 공급 장치를 제공합니다. 스위치 모드 전원 공급 장치, 전자 퓨즈 및 스위치는 서로 최적으로 호환되어, 스마트한 전원 공급이 가능하게 합니다. 세계적으로 잘 알려진 무어일렉트로닉의 지능형 전원 분배 솔루션인 MICO모듈은 최고의 전자 회로 제어를 제공합니다.
- 인터페이스: 대부분의 설치 컨셉에서 제어 캐비닛에서 현장을 연결하는 인터페이스는 매우 중요한 부분입니다. 무어일렉트로닉의 제품은 빠른 연결과 간단한 분리, 진단 장치의 손쉬운 연결이 가능한 많은 구성품들이 있습니다. 조명 부품, 커넥터 또는 제어 캐비닛 커플링등- 무엇이든 필요한 것을 찾을 수 있습니다!
- 연결 기술: 연결 케이블의 선두 제조업체인 무어일렉트로닉은 시스템 또는 프로젝트에 최적의 솔루션을 제공하기 위해 다양한 케이블 타입, 색상 및 연결 유형을 제공합니다. 제품군에는 J45, M8 및 M12 센서 케이블등의 제품들이 포함되며, 이 케이블은 필요에 따라 온라인 샵에서 함께 구성할 수 있습니다(예: 차폐, 개방형 와이어 포함). 20,000개 이상의 다양한 M12 연결 케이블을 보유한 Murrelektronik은 가장 광범위한 M12 케이블 제품군을 보유한 제조업체 중 하나입니다. 모든 일반 밸브 유형용 밸브 커넥터와 모터 연결 케이블(MQ15, M23)도 제공됩니다.
- IO 시스템: 모듈식 솔루션이션 또는 블록 모듈에서 무어일렉트로닉 IO 시스템은 연결 케이블을 통해 시스템의 액추에이터 및 센서를 해당 컨트롤러 또는 클라우드와 연결합니다. 스마트 분배 솔루션에서 강력한 필드버스 시스템에 이르기까지 매우 다양한 제품군을 자랑합니다! IO-Link, 세이프티 또는 IIoT/Industry 4.0 영역의 애플리케이션을 위한 솔루션과 같은 최신 기술을 사용함으로써 자동화 기술의 강력한 파트너가 되었습니다.
빠르고 안전한 주문
번거로운 주문 절차와 제품 검색에 더 이상 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 무어일렉트로닉은 간단하게 몇 분 안에 주문할 수 있는 이상적인 기능을 제공합니다.
빠른 주문: 필요한 제품 번호를 이미 가지고 계십니까? 수동으로 입력하거나 CSV 파일로 업로드하여 빠르게 주문할 수 있습니다.
OCI-Shop 인터페이스: OCI-Shop 인터페이스를 이용하여 무어일렉트로닉 제품 카탈로그에 직접 액세스할 수 있고 ERP 시스템에 주문을 입력할 수 있습니다.
항상 여기에 있습니다
무어일렉트로닉의 자격을 갖춘 직원이 무어일렉트로닉 제품에 대한 귀하의 질문에 답변할 수 있습니다. 또한 당사의 전문 시스템 컨설팅 전문가가 최적화 및 맞춤형 설치 솔루션의 프로젝트 계획을 지원합니다.
무어일렉트로닉에서는 시스템 가용성을 높이고 전체 비용을 절감할 수 있는 강력한 시스템 솔루션을 개발합니다. 광범위한 승인 및 표준을 갖추고 있어 전세계 어디에서도 사용할 수 있습니다.

 EMC 서프레서
 EMC 서프레서  액티브 인터페이스
 액티브 인터페이스  패시브 인터페이스 기술
 패시브 인터페이스 기술  제어반 전원 콘센트
 제어반 전원 콘센트  지능형 전원 분배기
 지능형 전원 분배기  컨버터 / 정류기
 컨버터 / 정류기  UPS 시스템 / 버퍼 / 이중화 모듈
 UPS 시스템 / 버퍼 / 이중화 모듈  세이프티 릴레이
 세이프티 릴레이  릴레이 모듈
 릴레이 모듈  트랜스포머
 트랜스포머  DC전원 공급
 DC전원 공급  Optocouplers / Semiconductors
 Optocouplers / Semiconductors  유로카드 홀더 / 컨트롤 모듈
 유로카드 홀더 / 컨트롤 모듈  Switches
 Switches  EMC 필터
 EMC 필터  케이블 입출 시스템
 케이블 입출 시스템  제어반 인터페이스
 제어반 인터페이스  조명관련 제품
 조명관련 제품  판넬 전면 인터페이스
 판넬 전면 인터페이스  관통형
 관통형  제어장치
 제어장치  사각 커넥터 (Modlink Heavy)
 사각 커넥터 (Modlink Heavy)  현장 배선용
 현장 배선용  연결 케이블
 연결 케이블  밸브 커넥터
 밸브 커넥터  T-커플러
 T-커플러  오픈엔드
 오픈엔드  액세서리
 액세서리  플랜지 커넥터
 플랜지 커넥터  아답터
 아답터  Tool
 Tool  Bulk 케이블
 Bulk 케이블  Y-커넥터
 Y-커넥터  M8 분배 시스템
 M8 분배 시스템  Cube67
 Cube67  MVK 메탈
 MVK 메탈  MASI
 MASI  M12 분배시스템
 M12 분배시스템  Cube20
 Cube20  Impact67
 Impact67  Impact20
 Impact20  Cube20S
 Cube20S  IO-Link Devices
 IO-Link Devices  SOLID67
 SOLID67  xtremeDB
 xtremeDB  카메라 연결 솔루션
 카메라 연결 솔루션  
.gif)