Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Compra direta
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Copiar e colar do Excel com número do artigo e quantidade (não formatado do Excel, separado por vírgula ou TAB)

Upload do Arquivo CSV

Delimitador CSV
Caixa CSV

Upload do Arquivo CSV

 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
O produto não pode ser comprado
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 15m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3m
O produto não pode ser comprado
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn 3.0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1m
O produto não pode ser comprado
 
IN: 48 V DC OUT: 48 V DC / 1-2-3-4 A
 
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 11m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
O produto não pode ser comprado
 
P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 100m