Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298

doğrudan Sipariş
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
Your table may include a header. Accepted separators are semicolon, comma and dash. Make sure your settings are correct before importing the file.

If you need help importing your file, or have a question, please contact your Murrelektronik representative.

 

Excel'den ürün numarası ve miktarı kopyala & yapıştır (Excel'den biçimlendirilmemiş, virgülle ayrılmış veya TAB ile ayrılmış)

CSV Dosya Yükleme

CSV Sınırlayıcı
CSV Muhafaza
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.8m
 
TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
TPE-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2m
ürün sipariş edilemez
 
hole of 22,3 or 30,3 mm
 
0...230V M16x1.5