Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Steckkartenträger für Europakarte  63010
Abbildung ähnlich

Steckkartenträger für Europakarte

SKP 32/1 F(B,Z)

ArtNr.: 63010
Gewicht: 0.298 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Schraubklemmen
32-polig F (EN 60603)
Reihe b, z
250 V AC
Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.
Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte
Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 250 V
Betriebsstrom max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. 4 mm²
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 32
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) I
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten
Bauform Buchsenleiste F (EN 60603)
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042192
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 63010_4002-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 63010_4002-04.16_uk_z_a.pdf (A)