Crimpbacken für 8 mm Kontakte (16 mm²)
ArtNr.: | 70MH-ZW003-4000000 |
Gewicht: | 0.142 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Crimpbacke
Kontakte
8 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Crimpbacken für Crimpzange EK12042 (Klauke) und AHPW 400C (neko)
Kontakte
8 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Crimpbacken für Crimpzange EK12042 (Klauke) und AHPW 400C (neko)
Technische Daten
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 16 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 6 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 42,6 mm |
---|---|
Breite | 38,4 mm |
Tiefe | 21,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 17130101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21049190 |
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21043852 |
ECLASS-10.1 | 21043852 |
ECLASS-11.1 | 21043852 |
ECLASS-12.0 | 21043852 |
ETIM-5.0 | EC001282 |
GTIN | 4048879658461 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 82032000 |