B10 Schutzkappe (Kunststoff/Querverriegelung)
ArtNr.: | 70MH-ZSEKQ-A000000 |
Gewicht: | 0.035 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
B10
Schutzkappe
Querverriegelung
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Schutzkappe
Querverriegelung
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B10 |
---|---|
Verriegelungsart | Querverriegelung |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649636 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |