AIDA Push Pull Ankopplung HAN24
Power (5-polig) Federkraft + RJ45 (8-polig Buchse)
ArtNr.: | 4000-74122-1002001 |
Gewicht: | 0.11 kg |
Ursprungsland: | TW |
Beschreibung
mit RJ45 und Energie
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Combicon Power/Federkraftklemme, Push Pull
Baugröße 24
1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Combicon Power/Federkraftklemme, Push Pull
Baugröße 24
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 146 mm |
---|---|
Breite | 58 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031165 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |