Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Einbaurahmen

  (4 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Einbaurahmen für Ihre individuelle Schaltschrankankopplung ✓ Günstig und bequem bei Murrelektronik kaufen ✓ Große online Auswahl

Schaltschrank Einbaurahmen für Stecker und Anschlüsse

Murrelektronik bietet Schaltschrank Einbaurahmen für Stecker und Anschlüsse in Baugröße 24. Die nach IP 54 abgeschirmten Rahmen sind ausreichend dicht gegen Spritzwasser und eindringenden Staub. Damit halten sie normalen Belastungen in Schaltschränken und Industriehallen ausreichend stand. Die Schaltschrank Montagerahmen stehen einfach, zweifach, flach und gewinkelt zur Auswahl.

Schaltschrank Einbaurahmen flach einfach

Der Schaltschrank Einbaurahmen in flacher und einfacher Bauweise ist das einfachste Modul seiner Art. Es eignet sich besonders für einzelstehende Anschlüsse im Schaltschrank oder außerhalb am Gehäuse. Seine flache Bauweise ist besonders platzsparend.

Schaltschrank Montagerahmen flach doppelt

Der Schaltschrank Montagerahmen in flacher und doppelter Bauweise ist die effiziente Erweiterung zur einfachen Variante. Mit diesem Schaltschrank Einbaurahmen lassen sich zwei Stecker oder Anschlüsse in Baugröße 24 effizient nebeneinander montieren. Der einteilige Aufbau erspart die unvermeidliche Lücke gegenüber der Verwendung von zwei einfachen Schaltschrank Einbaurahmen. Dieser Schaltschrank Montagerahmen ist damit entsprechend seiner Schutzklasse besonders gut gegen eindringenden Staub wirksam.

Schaltschrank Montagerahmen einfach gewinkelt

Der Schaltschrank Einbaurahmen mit einem integrierten 30° Winkel macht den Anschluss von Steckern besonders komfortabel. Vor allem, wenn der Schaltschrank Montagerahmen in Kopf- oder Hüfthöhe montiert wird, ist der winklige Aufbau sehr vorteilhaft. Der Schaltschrank Einbaurahmen lässt sich in beliebiger Richtung montieren. Die steigende Positionierung ist in einer niedrigen Einbauhöhe vorteilhaft. Die Stecker sind damit gut sichtbar und lassen sich bequem erreichen. Jedoch sollten so positionierte Schaltschrank Einbaurahmen gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit besonders geschützt werden. Ihr Einbau innerhalb von Schaltschränken ist daher besonders empfohlen. Die fallende Positionierung vom gewinkelten Schaltschrank Montagerahmen ist bei Anschlüssen in Kopfhöhe optimal gewählt. Die Stecker sind so ebenfalls gut sichtbar und bequem erreichbar. Außerdem bietet die fallende Positionierung einen zusätzlichen Schutz gegen eindringenden Staub oder abtropfendes Wasser. Eine Verwendung in dieser Positionierung ist deshalb auch außerhalb vom Schaltschrank möglich, sofern die Umgebung ein gleichmäßiges, trockenes und staubarmes Klima bietet.

Schaltschrank Montagerahmen gewinkelt doppelt

Die gewinkelten Doppelrahmen sind die effizientere Variante der einfachen Schaltschrank Montagerahmen mit Winkel. Wir empfehlen, sie nach Möglichkeit grundsätzlich zu verwenden. So haben Sie stets Ausbaureserven, falls Sie Ihre Schaltung einmal erweitern möchten. Solange der zweite Slot nicht gebraucht wird, lässt er sich bequem mit einer Blende verschließen. Passende Modlink MPV Datensteckverbindereinsätze finden Sie ebenfalls in unserem Lieferprogramm.