MODL.VARIO Zubehör Verschlussstecker 6/4
für Adaptiveinsätze, Messing vernickelt
ArtNr.: | M623-0400 |
Gewicht: | 0.005 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Modlink Vario
Zubehör
Verschlussstecker
Durchmesser
6 mm
Verpackungseinheit: 10 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zubehör
Verschlussstecker
Durchmesser
6 mm
Verpackungseinheit: 10 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Mechanische Daten
Betriebsdruck min. | -0,8 bar |
---|---|
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | AD6 |
---|---|
Höhe | 19 mm |
Breite | 8 mm |
Tiefe | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 120 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879618885 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 85389099 |