MODL.VARIO Zubehör Haltewinkel D1=71,2
für Stationärgehäuse, Edelstahl 1.4301 (V2A)
ArtNr.: | M1850-9571 |
Gewicht: | 0.127 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Modlink Vario
Zubehör
Befestigungswinkel
Edelstahl
Verpackungseinheit: 1 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zubehör
Befestigungswinkel
Edelstahl
Verpackungseinheit: 1 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Edelstahl |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 94 mm |
---|---|
Breite | 84 mm |
Tiefe | 33 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879615990 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 73269098 |