MODL.VARIO Zubehör Schutzkappe 97679
für Mobilgehäuse M1850- und M1851-060602, PE
ArtNr.: | M1800-97679 |
Gewicht: | 0.013 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Modlink Vario
Zubehör
Schutzkappe
PE
Verpackungseinheit: 1 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zubehör
Schutzkappe
PE
Verpackungseinheit: 1 Stück
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PE |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 74 mm |
---|---|
Breite | 74 mm |
Tiefe | 16 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879616591 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |