MODL. VARIO Einsatz für Stationärgehäuse Typ B
4/2 mit Absperrung, Messing entzinkungsbeständig
ArtNr.: | MVT1820-262406021 |
Gewicht: | 0.028 kg |
Beschreibung
Modlink Vario
Einsatz - Stationärgehäuse
Messing, entzinkungsbeständig
mit Absperrung
AD4
Einsatz - Stationärgehäuse
Messing, entzinkungsbeständig
mit Absperrung
AD4
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten
Absperrung | mit Absperrung |
---|---|
Betriebsdruck min. | 0 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Dichtung | FPM |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 120 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879574259 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 74198090 |