MODL.VARIO Einsatz für Stationärgehäuse Typ B
B-cod M12, Stecker, geschirmt
ArtNr.: | 7000-44114-0000000 |
Gewicht: | 0.034 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Einsatz - Stationärgehäuse
Stecker gerade – Buchse gerade
M12, 4-polig
B-kodiert
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Stecker gerade – Buchse gerade
M12, 4-polig
B-kodiert
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | B |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 4 |
Seite 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | B |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 4 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 49 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 49 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch | ohne |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Material Dichtung | FKM |
Material Gehäuse | Messing |
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
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879576499 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |