Modlight70 Pro Anschlußelement 8 pol. M12
Abgang unten, Eingang 24VDC
ArtNr.: | 4000-76070-1300002 |
Gewicht: | 0.205 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Basis
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 140 mm |
---|---|
Breite | 70 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Befestigungsart | Bajonettverschluss |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879758871 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Rohr für Signalsäule ----
---- Bezeichnungsschild ----
---- Fuß für Signalsäule ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----