Kabelfixierung 8xM12 schwarz
zur Sicherung der Steckposition von Aktor-/Sensorkabeln
ArtNr.: | 55554 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Kabelfixierung 8× M12
Kabeldurchmesser (4...7 mm)
Kabeldurchmesser (4...7 mm)
Technische Daten
Mechanische Daten
Widerverwendbarkeit auf/zu min. | 20 Zyklen |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 7 mm |
Höhe | 11,5 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 104 mm |
Rastermaß | 25×30 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27069290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23140390 |
ECLASS-7.0 | 23140390 |
ECLASS-8.0 | 23140390 |
ECLASS-9.0 | 23140315 |
ECLASS-10.1 | 23140390 |
ECLASS-11.1 | 23140315 |
ECLASS-12.0 | 23140315 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879458115 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |