Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
KDL/E 24/7
ArtNr.: | 4000-70103-0106000 |
Gewicht: | 0.073 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Baugröße 24
für 7 Leitungen (1 groß, 6 klein)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
für 7 Leitungen (1 groß, 6 klein)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP54 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 146 mm |
---|---|
Breite | 58 mm |
Tiefe | 14 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879032117 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Zubehör
---- Kabelführung für Schränke ----