Modlink MSDD Verschlusselement schwarz
ArtNr.: | 4000-68000-9300000 |
Gewicht: | 0.002 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Verschlusselement
schwarz
schwarz
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 29,5 mm |
---|---|
Breite | 22 mm |
Tiefe | 16,53 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149110 |
ECLASS-7.0 | 27149110 |
ECLASS-8.0 | 27149110 |
ECLASS-9.0 | 27144433 |
ECLASS-10.1 | 27144433 |
ECLASS-11.1 | 27144433 |
ECLASS-12.0 | 27144490 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879036658 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |