Modlink MSDD Leitungen
10m RJ45 St/St, 8 polig, CAT6 geschirmt
ArtNr.: | 4000-68000-9030062 |
Gewicht: | 0.37 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
PVC
RJ45 (8/8-polig) Metall, CAT6
10.0 m
RJ45 (8/8-polig) Metall, CAT6
10.0 m
Technische Daten
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036948 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |