Modlink MSDD Gender Changer
RJ45 Cat 5e Bu/Bu geschirmt
ArtNr.: | 4000-68000-9040010 |
Gewicht: | 0.009 kg |
Ursprungsland: | TW |
Beschreibung
Gender Changer
RJ45 (Buchse/Buchse)
RJ45 (Buchse/Buchse)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 18,8 mm |
---|---|
Breite | 14,5 mm |
Tiefe | 27,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879036931 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |