Modlink MSDD Gehäuse 2-fach Kunststoff
ArtNr.: | 4000-68000-9060020 |
Gewicht: | 0.505 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Gehäuse (zweifach)
mit 6 Blindstopfen (M16×1.5 mm)
mit 6 Blindstopfen (M16×1.5 mm)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 182 mm |
---|---|
Breite | 180 mm |
Tiefe | 90 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189260 |
ECLASS-7.0 | 27189260 |
ECLASS-8.0 | 27189260 |
ECLASS-9.0 | 27189260 |
ECLASS-10.1 | 27182810 |
ECLASS-11.1 | 27182810 |
ECLASS-12.0 | 27182810 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879036719 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |