Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
Blindplatte flach 2-fach
ArtNr.: | 4000-68000-8920000 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Blindplatte (flach)
Selbsteinbau
Montageflächen für den Selbsteinbau von Steckverbindern oder Schaltern
Selbsteinbau
Montageflächen für den Selbsteinbau von Steckverbindern oder Schaltern
Technische Daten
Geräteschutz
Geschirmt | nein |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 87,3 mm |
---|---|
Breite | 115,6 mm |
Tiefe | 3 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879410571 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |