Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
1xSUB-D15 + 1xSUB-25 Aussparung
ArtNr.: | 4000-68000-8600060 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Blindplatte
1xSUB-D25 + 1xSUB-D15 Aussparung
Einbauplatte mit vorgefrästen Ausbrüchen für Datenschnittstellen. Mittels Gender Changern kann die Bestückung individuell erfolgen. Einfache Nachrüstungen möglich.
1xSUB-D25 + 1xSUB-D15 Aussparung
Einbauplatte mit vorgefrästen Ausbrüchen für Datenschnittstellen. Mittels Gender Changern kann die Bestückung individuell erfolgen. Einfache Nachrüstungen möglich.
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 87,5 mm |
---|---|
Breite | 50,7 mm |
Tiefe | 39 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009567 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |