Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 Aussparung
ArtNr.: | 4000-68000-8550000 |
Gewicht: | 0.031 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Blindplatten (ausbrechbar)
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 Aussparung
Einbauplatte mit vorgefrästen Ausbrüchen für Datenschnittstellen. Mittels Gender Changern kann die Bestückung individuell erfolgen. Einfache Nachrüstungen möglich.
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 Aussparung
Einbauplatte mit vorgefrästen Ausbrüchen für Datenschnittstellen. Mittels Gender Changern kann die Bestückung individuell erfolgen. Einfache Nachrüstungen möglich.
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 182 mm |
---|---|
Breite | 180 mm |
Tiefe | 90 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879609357 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |