MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 0.6 m Leitung, Design Schwarz
Deckel neutral ohne Logo
ArtNr.: | 4000-73000-0150001 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.059 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einbaudose
1× USB 3.0 (Buchse/Stecker/0.6 m Kabel) Bauf. A
1× USB 3.0 (Buchse/Stecker/0.6 m Kabel) Bauf. A
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 5 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 5 V |
Betriebsstrom max. | 900 mA |
Industrielle Kommunikation
USB Spezifikation | 3.0 |
---|
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Schutzart NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, im geschlossenen Zustand |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 1500 Zyklen |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Ausschnitt | 22,5 mm |
---|---|
Durchmesser | 29,5 mm |
Einbautiefe | 70 mm |
Tiefe | 30 mm |
Zulassungen
UL 50E | ja |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909037263 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----