MSDD Einbaudose RJ45 CAT5e Buchse/Buchse, Design Schwarz
Deckel neutral ohne Logo
ArtNr.: | 4000-73000-0010001 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.018 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einbaudose
1× RJ45, 8-pol. CAT5e (Buchse/Buchse)
1× RJ45, 8-pol. CAT5e (Buchse/Buchse)
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsstrom max. | 1,5 A |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | RJ46 |
---|---|
Geschlecht | female |
Geschlecht Rückseite | female |
Kabelkategorie min. | Cat5e |
Geräteschutz
Geschirmt | ja |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Schutzart NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, im geschlossenen Zustand |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 750 Zyklen |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Ausschnitt | 22,5 mm |
---|---|
Durchmesser | 29,5 mm |
Einbautiefe | 70 mm |
Tiefe | 20 mm |
Zulassungen
UL 50E | ja |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909035931 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----