Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

ArtNr.: 86370
Gewicht: 1.5 kg
Ursprungsland:  CZ

GTIN 4048879814201
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 86370_04-04.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86370_04-04.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 86370_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 86370_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf (B)