Abbildung ähnlich
MODL.VARIO Zubehör Erdungsbolzen
für Rundgehäuse, Edelstahl (V2A/V4A)
ArtNr.: | M1850-91000 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Erdungsbolzen
für Erdung und Potenzialausgleich
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
für Erdung und Potenzialausgleich
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 7,5 mm |
---|---|
Breite | 42 mm |
Tiefe | 7,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879621755 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369095 |