Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
Abbildung ähnlich

MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator

P:20000VA IN:3x480-3x575VAC±10% OUT:3x400VAC

ArtNr.: 866512
Gewicht: 120 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879664660
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043300

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 866512_04-11.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 866512_dxf_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 866512_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 866512_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)