Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
M12 Flanschstecker A-cod. HWM
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 Flanschstecker A-cod. HWM

Litzen PUR 0.5 0,2m

ArtNr.: 7999-13525-F030020
Gewicht: 0.017 kg
Ursprungsland:  DE

GTIN 4048879783798
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)