Power Distributor PD4 Plug 24+E
Anschlussstecker zu 27680 bzw. 27681
ArtNr.: | 27682 |
Gewicht: | 0.32 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Industriebuchse 24+PE
Selbstanschließbar
Selbstanschließbar
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 50 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 120 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 9 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 17 mm |
Höhe | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142601 |
ECLASS-7.0 | 27142601 |
ECLASS-8.0 | 27142601 |
ECLASS-9.0 | 27142601 |
ECLASS-10.1 | 27142601 |
ECLASS-11.1 | 27142606 |
ECLASS-12.0 | 27142606 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063432 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |