Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Eingänge
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP67 |
---|---|
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
Abmessungen H×B×T | 42×63×225 mm |
Temperaturbereich | -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C) |
PROFINET
Specification | V2.2, Conformance Class B |
---|---|
Adressierung | DCP |
Parametrierung
PIN 4 | Input |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Leitungsbruch | pro port |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879051644 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |