Das könnte Sie auch interessieren
Stecker gerade – Buchse gerade
M8 – M12, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M8 – M12, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Bauform
Bauform | 88241 |
---|
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Aderisolation | PVC (br, bl, sw) |
Mantelfarbe | gelb |
Material (Mantel) | PVC (UL/CSA) |
Außen-Ø | 4.5 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Kabelkennung | 010 |
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Kabelgewicht [g/m] | 29,37 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material (Aderisolierung) | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.5 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Technische Daten
Betriebsspannung | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V AC/DC |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Polzahl | 3 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung | M12, A-kodiert |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd |
Verschraubung | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Material | PUR |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Allgemeine Daten
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Au |
Material (Dichtung) | FKM |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879124720 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |


* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung