Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 25m
ArtNr.: 7000-13221-3482500
Gewicht: 1.442 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
M12, 5-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 13221
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
Kabelnummer 348
Adernzahl/-querschnitt 5× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PVC
Außen-Ø 5.9 mm ±5%
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Schirmung ja
Farbe (Mantel) grau
Zulassung (Kabel) CE conform
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) ohne
Kaufmännische Daten
EAN 4048879199872
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-13221_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung