Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende

PUR 3x0.34 geschirmt gr 25m
ArtNr.: 7000-13181-3182500
Gewicht: 1.166 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
M12, 3-polig
geschirmt
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 13181
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Kabelnummer 318
Adernzahl/-querschnitt 3× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, bl, sw)
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PUR/PVC
Außen-Ø 5.9 mm ±5%
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Schirmung ja
Farbe (Mantel) grau
Zulassung (Kabel) CE conform
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
Kaufmännische Daten
EAN 4048879646123
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-13181_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung