Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Wireless

  (8 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Maschinen und Anlagen über Murrelektronik Industrial Wireless anbinden

Die Anbindung von Maschinen und Anlagen an die Steuerung geschieht häufig über umfangreiche und kostenintensive Verkabelungen der Produktionshalle. Dies kann problematisch werden, wenn die Anbindung schnell erfolgen soll oder häufig zu ändern ist, weil die Aufstellung der Maschinen und Anlagen wegen Änderungen im Fertigungsablauf angepasst werden muss. Mobile Anwendungen, z.B. fahrerlose Transportsysteme (FTS), sind mit Verkabelungen unter Umständen gar nicht realisierbar. In diesen Fällen kann ein Bluetooth-basiertes System zur Anbindung an die Steuerung hilfreich sein. Murrelektronik bietet ein Bluetoothsystem an, das Profinet unterstützt. Das Gerät, Miro BT, kann als Master oder als Slave in das Industrial Wireless I/O System eingebettet werden. Über Funk können an einen Miro BT Master bis zu 4 Miro BT Slaves angebunden werden. Sie können über Profinet-IO-Schnittstellen jeweils mehrere Wireless I/O Geräte im Feld versorgen. Zur Verfügbarkeit von I/O Link Wireless Komponenten ist Murrelektronik direkt anzufragen.

Industrial Wireless für Flexibilität in der Fertigungshalle

Im Folgenden werden ausgewählte Komponenten aufgelistet, die für den Aufbau einer Murrelektronik Industrial Wireless Installation einzusetzen sind.

  • Industrial Wireless MIRO BT
  • Industrial Wireless 2,4GHz Rundstrahlantenne 0° und 90°
  • Industrial Wireless Antennenkabel 0° auf 90°
  • Industrial Wireless Überspannungsschutz

Mit wenigen Komponenten zum leistungsfähigen Industrial Wireless I/O Netzwerk

Industrial Wireless MIRO BT

Der PROFINET Bluetooth Master/Slave MIRO BT (57018) ist für einen Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert, online zu kaufen. Die Versorgung wird mit M12, 5-polig, A-kodiert, angeschlossen. Das Produkt hat eine Betriebsspannung von 24 V DC (EN 61131-2). Der PROFINET Bluetooth Master/Slave ist mit einer Schutzart von IP65 erhältlich. Das Produkt ist mit der Befestigungsart schraubbar, M4 online bestellbar. Murrelektronik hat den PROFINET Bluetooth Master/Slave mit einem Temperaturbereich von -20 bis +60 °C entwickelt. Die Anzahl Funkslaves/Devices ist maximal 4/maximal 6. Das Produkt hat eine Indoor-Reichweite von 100 m und eine Outdoor-Reichweite von 300 m. Das Industrial Wireless Produkt ist online bestellbar.

Industrial Wireless 2,4GHz Rundstrahlantenne 0° und 90°

Die 2,4GHz Rundstrahlantenne 0° und 90° mit SMA Anschluss (57030) von Murrelektronik ist eine Stummelantenne und mit der Bluetooth-Frequenz 2.4 GHz im Katalog. Sie kann mit 0° oder 90° montiert werden. Es sind Antennenkabel in verschiedenen Längen online zu bestellen.

Industrial Wireless Antennenkabel 0° auf 90°

Die Länge von Antennenkabel 0° auf 90° - 4 m - SMA (57043) ist mit 4 m verzeichnet. Es sind weitere Antennenkabel mit 0,5 m, 1 m und 10 m Länge im Katalog.

Industrial Wireless Überspannungsschutz

Mit der Bezeichnung Überspannungsschutz für 2,4GHz Antenne SMA (57039) hat Murrelektronik eine Komponente für den Schutz gegen Überspannung der Industrial Wireless I/O Antenne verfügbar.

Industrial Wireless kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.

Verwandte Suchanfragen: GSM-Sender, GSM Kommunikationsmodul, UMTS Kommunikationsmodul, Alarm Modul, Alarm Modem, GPRS Modem