50m Vert.Ltg. PUR-OB 16x0,34+2x0,75
ArtNr.: | 8000-00000-3965000 |
Gewicht: | 7.78 kg |
Ursprungsland: | IT |
Beschreibung
Verteiler M8, 8-fach
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 396 |
---|---|
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus, CSA |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 6 Adern um Kernfüller verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 12 Adern um Verseilverbund verseilt |
Bandierung | Vlies |
Füller | ja |
Adernanordnung | grau-rosa, rot-blau, grün-weiß, braun-grün, schwarz, violett, (braun, blau, braun-grau, grau-weiß, braun-gelb, gelb-weiß, rot, rosa, grau, gelb, grün, weiß) |
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Kabelgewicht | 143 g/m |
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 89 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei |
Außendurchmesser (Mantel) | 10,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | TPE-E |
Anzahl Adern | 16 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,5 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 55 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Material Aderisolation (Daten) | TPE-E |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,8 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Daten) | 55 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Adern (Daten) | 2 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 42 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Daten) | Litzenklasse 6 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Strombelastbarkeit min. Ader | 4 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 12 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 57 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | 7,5 x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879057134 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444995 |