Übergabemodul Hutschienenmont.
ArtNr.: | 596154 |
Gewicht: | 0.053 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
23-polig
für 1× 11- und 1× 12-polige Federkraftklemmen
verdrahtet auf Push-In-Federkraftklemmen
für 1× 11- und 1× 12-polige Federkraftklemmen
verdrahtet auf Push-In-Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 8 A |
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 1 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879315692 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |