MVZ-S Schnellanschl. Element
ArtNr.: | 4927640 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | DE |
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 43 mm |
---|---|
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 170 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879057516 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |