MVP12, 4xM12, 4pol, steckb. Ltg.
3.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
ArtNr.: | 27011 |
Gewicht: | 0.427 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
4-fach, 4-polig
PUR/PVC
3.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Summenstrom max. | 8 A |
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz | 1 |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PBT |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Höhe | 100 mm |
Breite | 50,2 mm |
Tiefe | 17 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 333 |
---|---|
Kabeltyp | 2 |
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus |
STOOW-Style Mantel | Hybrid, Signal, Power |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 7 Adern um Kernfüller verseilt |
Füller | ja |
Adernanordnung | weiß, grün, gelb, grau, braun, blau, grün-gelb |
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 2 Mio. |
---|---|
Kabelgewicht | 105,6 g/m |
Material Mantel | PUR |
Shore-Härte Mantel | 87 ± 5 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 7,4 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Farbe Innenmantel | grau |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 4 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,3 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 43 ± 5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Material Aderisolation (Power) | PVC |
Außendurchmesser Aderisolation (Power) | 1,8 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) | ±5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Power) | 43±5 Shore D |
Materialeigenschaften Aderisolation (Power) | maschinell gut verarbeitbar |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei |
Anzahl Adern (Power) | 3 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) | 24 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) | 0,2 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Power) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader (Power) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Power) | Litzenklasse 5 |
Verfahrweg (Schleppkette) | 5 m |
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Strombelastbarkeit min. Ader | 4 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 57 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Schleifenwiderstand | 7,8 A |
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 2 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 7 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879064668 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----