MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Ltg.fest
10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
ArtNr.: | 27591 |
Gewicht: | 3.36 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
8-fach, 5-polig, DIAGNOSE
10.0 m
Betriebsstrom: 2 A je M12 (Buchse)
integrierte elektronische Stromüberwachung mit Abschaltung
elektronische Diagnose mit ERROR-LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (EN 61131-2), Potenzialtrennung 0 V (linke/rechte Seite) |
---|---|
Betriebsstrom (Kontakt 3) | max. 2 A (Abschaltung 2.3...2.7 A) |
Stromaufnahme | max. 35 mA |
LED-Anzeige | LED (grün): P1 und P2; LED (rot): ERROR für optische Diagnose |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Gehäuse | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Diagnoseausgang | aktiv high, max. 25 mA belastbar, Ader (braun 2) |
Erforderliches Netzgerät bei Vollbestückung | max. 20 A |
Einschaltkapazität | max. 1470 µF |
LED-Anzeige pro Steckplatz | LED (gelb): Kontakt 4 und 2; 2× LED (rot): bei Störung |
Geräteschutz | pulsschaltend |
Summenstrom | max. 10 A |
Allgemeine Daten
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
---|---|
Abmessungen H×B×T | 145×55×21 mm |
Leitungen
Aderzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
---|---|
Aderisolation | TPE (grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, gebr, rt, wsgr, sw, grbr, vi, br, bl, gnge) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Außen-Ø | 11.5 mm ±5% |
Kabelnummer | 403 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 18 (0.75 mm²) |
Material (Aderisolierung) | TPE-E |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 55 ±5 D |
Schirmung | ja |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Mantelfarbe | grau |
Nennspannung | 300/500 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+90 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Kontaktbelegung
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Erde) |
LED-Anzeige Kontaktbelegung | LED (grün): Power / LED (gelb): (S1/S2) / LED (rot): Störung |
Beschreibung
Funktionsbeschreibung | Jede M12 Buchse wird auf 0 V Summenstrom (Kontakt 3) überwacht und bei Überlast oder Kurzschluss abgeschaltet (selbstrückstellend). Betriebsspannung der übrigen Steckplätze bleibt erhalten. Bei Fehler fällt die elektrische Sammelmeldung "aktiv high" zur S |
---|
Herstellerartikelnummer | 27591 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
EAN | 4048879063470 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Befestigungstechnik ----
---- Montageplatte für Gehäuse ----
---- Erdungsset ----
---- Verschlussschraube ----
---- Tragschienenadapter ----