Haube gr. mit Federkraftsteckklemmen 21-pol.
für 4-,6-,8-fach Verteiler M12 5-pol.
ArtNr.: | 4127795 |
Gewicht: | 0.048 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Haube für Verteiler 4-, 6- und 8-fach, 5-polig
Federkraftsteckklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Federkraftsteckklemmen
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Summenstrom max. | 8 A |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 16 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 33,5 mm |
---|---|
Breite | 48 mm |
Tiefe | 68 mm |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | Haube |
---|---|
Polzahl | 21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058018 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |