Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Verteilersysteme M12

Maschinen und Anlagen einfach verdrahten mit Verteiler Boxen von Murrelektronik

Murrelektronik bietet für den Aufbau der Sensorbox neben den Modulen auch die Anschlusshaube mit und ohne Stammleitung, die Verteilerleitung M12 und Zubehör. Die Verteilerbox M12, sowie die Verteilerbox IP68 sind in verschiedenen Ausführungen online zu kaufen. Verteilerbox M12 4-Fach, Verteilerbox M12 6-Fach und Verteilerbox M12 8-Fach geben die Verteiler Boxen mit je 4, 6 und 8 M12 Anschlüssen wieder. Eine Murrelektronik Sensorbox kann je nach Typ unterschiedliche Zulassungen wie z.B. cULus, cURus haben. Das Gehäusematerial der Murrelektronik Sensorbox besteht aus Kunststoff oder Metall.

  • Verteilerbox M12 4-Fach - Sensorbox mit 4x M12 Anschlüssen
  • Verteilerbox M12 6-Fach - Verteilersysteme M12 von Murrelektronik
  • Verteilerbox M12 8-Fach - Sensorbox mit 8x M12 Anschlüssen

Für die M12 Sensorbox werden einige Produkte vorgestellt:

Verteilerbox M12 4-Fach

Unter der Bezeichnung MVP12, 4xM12, 5pol, steckb. Ltg. (27025) hat Murrelektronik eine Verteilerbox mit einem Summenstrom von maximal 8 A im Angebot. Es ist eine Verteilerbox M12 4-Fach. Die Breite der Sensorbox MVP12, 4xM12, 5pol, steckb. Ltg. beträgt 50.2 mm. Murrelektronik MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest (8000-54510-4480300) ist eine Sensorbox mit einem matt vernickeltem Gehäuse aus Zink-Druckguss. Es ist eine Verteilerbox mit der Schutzart IP68. Der Außendurchmesser der zugehörigen Leitung ist mit 9.1 mm ±5% im Datenblatt angegeben. Die Leitung hat Schleppkettenwerte von 5 Mio. Murrelektronik bietet die Sensorbox MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest mit einem Betriebsstrom je Kontakt von maximal 4 A an.

Verteilerbox M12 6-Fach - Verteilersysteme M12 von Murrelektronik

Murrelektronik MVP12, 6xM12, 5pol, steckb. Ltg. (27031) ist eine Sensorbox mit einer Betriebsspannung von 24 V DC. Das Kunstoffgehäuse ist im Datenblatt als schwer entflammbar angegeben. Das Gerät ist mit einem Betriebsstrom je Kontakt von maximal 4 A online zu kaufen. Murrelektronik Passiv-Verteiler aus Kunststoff, 6xM12,5pol, mit fest angeschlossenem Stammkabel (27842) ist eine Verteilerbox mit einem PIN 2 von (NC)/(S2). Es ist eine 6-fache M12 passive Verteilerbox.

Verteilerbox M12 8-Fach

Murrelektronik MVP12, 8xM12, 4pol, steckbare Stammleitung (27021) ist eine Sensorbox mit einem Kabel geeignet für eine Beschleunigung (Schleppkette) von max. 10 m/s². Die Verriegelung der Steckplätze ist mit einem Schraubgewinde (M12×1 mm) ausgeführt. Das Produkt ist eine Verteilerbox M12 8-Fach. Murrelektronik bietet die Sensorbox MVP12, 8xM12, 4pol, steckbare Leitung mit einem schwer entflammbaren Gehäuse aus Kunststoff an. Das zugehörige Kabel hat einen 10-fach bewegten Biegeradius des Außendurchmessers. Murrelektronik MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Stammleitungsstecker M23 19pol. (27539) ist eine Verteilerbox mit einem M23 Versorgungsstecker. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet und hat die Schutzklasse IP68.

Verteilersysteme M12 kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.