Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Data Panel - Gedrehte Kontakte, vernickelt, crimp  DP-34042-793
Abbildung ähnlich

Data Panel - Gedrehte Kontakte, vernickelt, crimp

0,5-1,5 qmm / AWG 16-20 - Verpackungseinheit: 1 Stück = VPE-4

ArtNr.: DP-34042-793
Gewicht: 0.002 kg
Ursprungsland:  CN

ECLASS-6.1 27379201
ECLASS-7.0 27379201
ECLASS-8.0 27379201
ECLASS-9.0 27460403
ECLASS-10.1 27371392
ECLASS-11.1 27460403
ECLASS-12.0 27460403
GTIN 89336773680
Verpackungseinheit 4
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34042-793_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)