SOLID67 IOL8 60mm M12L 5P
SOLID67 Multiprotokoll Profinet oder EthernetIP
ArtNr.: | 54504 |
Gewicht: | 0.495 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
IOL8
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
60 mm
Gehäuse ist vollvergossen.
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
M12 Power, 5-polig, L-kodiert
60 mm
Gehäuse ist vollvergossen.
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 9 A |
Summenstrom US max. | 9 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices |
Strombelastbarkeit max. | 0,5 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0.5 A (PIN 4, X1...X8); 2 A (PIN 2/5 Uaux, X5...X8) |
Summenstrom Ausgang max. | 9 A |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) | ja |
---|---|
EtherNet/IP Adressierung | BOOTP, DHCP, Drehschalter |
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2 |
---|---|
IRT (Netzwerkkommunikation) | ja |
MRP-Client | ja |
PROFINET Netload Class | II |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | C |
PROFINET-Spezifikation | V2.3 |
Shared Device/Input | ja |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudratenerkennung | ja |
---|---|
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 32 Bytes |
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 32 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
IO-Link Typ | 8× Master |
IO-Link Übertragungsrate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnosen
Aktorwarnung | per LED und BUS |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
IO-Link Events | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Leitungsbruch | pro Port |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 43,1 mm |
Breite | 60 mm |
Tiefe | 200 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X01, X02 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X03 |
Anschlusstyp 3 | X04 |
Anschlusstyp 4 | X1-X4 |
Anschlusstyp 5 | X5-X8 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | L |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | SIO / IOL |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC UA / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | SIO / IOL |
PIN 5 | 0 V UA |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879727686 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Power-Leitung ----
---- Erdungsmaterial ----
---- analoges Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- digitales Ein-/Ausgangs-Modul ----
---- Gerätemarkierer ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Verschlussschraube ----