Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (Polymer optische Faser)
Abbildung ähnlich

MVK+MPNIO DI8 DI8 POF (Polymer optische Faser)

Push Pull galvanische Trennung
ArtNr.: 55256
Gewicht: 0.977 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Eingänge
DI8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik". Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
Versorgung Sensor-System/Aktor Push Pull Powerstecker, max. 12 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class I
Specification V2.2, Conformance Class B
MRP ja
Adressierung DCP
Parametrierung
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Leitungsbruch pro port
Sonstiges POF - Dämpfungs-/Längenmessungen
Kaufmännische Daten
EAN 4048879431200
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55374_hdb_x_28.zip
  • Download Installationsanleitung 55256_ina_6_14.pdf
  • Download Konfigurationsdateien 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55256_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55256_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55256_p8_2_50.zip
  • Download Software und Treiber 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55256_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55256_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55256_Z10633-Feb18-Feb21_pn_z_e.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55256_896-04.16_ce_z_c.pdf
cULus
PROFINET