Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Ein-/Ausgänge
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DO4 DO4 DIO4 DIO4 (K3)
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen H×B×T | 39×63×225 mm |
PROFIBUS
Adressierung | Drehschalter 1...99 |
---|
Ausgang
Lampenlast | 10 W |
---|---|
Aktorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), 3 Spannungskreise, (max. 9 A) |
Schaltstrom je Ausgang | max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Sicherer Ausgang
M12 (gelb) PIN 4 | 2 Sicherheitskreise (UA1/UA2) mit je 2 digitalen Ausgängen (EN13849-1) PLd |
---|---|
M12 (gelb) PIN 2 | 2 Sicherheitskreise (UA1/UA2) mit je 2 digitalen Ausgängen (EN13849-1) PLd |
Schaltstrom je sicherer Ausgang | max. 2 A kurzschluss- und überlastfest, (EN13849-1) PLd |
Parametrierung
PIN 4 | 4× Eingang/Ausgang |
---|---|
PIN 2 | 4× Input/Output/Diagnostic |
Anschlüsse
Feldbus | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, max. 9 A, Sicherheitskreise (1 + 2) über separate 7/8"-Einspeisung (gelb), 2-polig abschaltbar |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Leitungsbruch | pro port |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879051606 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1.000 |
Zolltarifnummer | 85389099 |