MVK+ MPNIO DI8 DO8 Push Pull
Modul nur für Ersatzteilbedarf verwenden! Keine Unterstützung mehr.
ArtNr.: | 55269 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 1.017 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DI8 DO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
FSU (Fast-Start-Up)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI8 DO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
FSU (Fast-Start-Up)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Summenstrom UA max. | 12 A |
Summenstrom US max. | 12 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Lampenlast | 10 W |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | ja |
---|---|
Fast-Start-Up Zeit max. | 0,5 s |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | B |
PROFINET-Spezifikation | V2.2 |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Leitungsbruch | pro Port |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 42,7 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 0-3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 4-7 |
Anschlusstyp 3 | Port1, Port2 |
Anschlusstyp 4 | Power In, Power Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI / Diag |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V (UA) |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | Push Pull |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | 24 V DC (UA) |
PIN 4 | 0 V (UA) |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051729 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Abdeckstopfen ohne Gewinde ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Power-Leitung ----